Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Pressão nominal. | 350 |
---|---|
Pressão nominal | 35 |
Pressão nominal | 5000 |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Tamanho nominal | 10 |
M20100000 | S |
Conexão do acumulador | M33x2 |
M20004371 | DB12 |
Execução | com válvula limitadora de pressão |
Pressão de ajuste | 50 |
M20100001 | NBR |
M20100002 | L |
M20100003 | O |
M20100004 | O |
Tipo de ajuste | Ajuste de pressão com TÜV |
Descarga do tanque | Manual |
Projeto da sede da válvula | Sem válvula de assento* |
Tipo preferencial | não |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.69 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Folheto do produto
PT
(0.57 MB)

DSV 3-Way Safety Block
Folheto do produto
EN
(0.57 MB)