DB12120A-01X-250V200

Material number
555355
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
Função adicional sem
Variante Nenhum
Pressão de ajuste [bar] 200
Função Válvula limitadora de pressão
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento 12120A
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos DB12120A
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 5 - 420
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 120
Faixa de pressão de ajuste [bar] 10 - 250
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DB12120A-01X-250V200
Pmáx [bar] 420
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 555355
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DB12120A Pressure Relief Valve
Folheto do produto PT

(0.44 MB)

DB12120A Pressure Relief Valve
Folheto do produto EN

(0.53 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)