DWM12130Y-21-C-V-15

Número do material
554334
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
Função adicional sem
Variante Sem amortecimento, sem furo de alívio
Diferença de pressão de controle [bar] 15
Função Balança de pressão
Tipo de ajuste Non-adjustable
Espaço de alojamento 12130
Qmáx válvulas [l/min] 130
Família de produtos DWM12130Y
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 15 - 22
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 130
Tamanho nominal 12
Designação do objeto DWM12130Y-21-C-V-15
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação FKM
Nº de material 554334
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DWM12130Y Pressure Compensator
Folheto do produto PT

(0.23 MB)

DWM12130Y Pressure Compensator
Folheto do produto EN

(0.23 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)