DV-30-12.1/0

Material number
551226
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
Função adicional Eixo do acelerador fino
Variante Superfície de ZnNi
Tipo de ajuste Tool with cap nut
Espaço de alojamento Inline connection
Qmáx válvulas [l/min] 300
Q Família de produtos [l/min] 0 - 300
Família de produtos DV-30
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 300
Modo de funcionamento Válvula de assento
Função Válvula de estrangulamento
Tamanho nominal 30
Designação do objeto DV-30-12.1/0
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 551226
Tipo de construção Tubulação

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Folheto do produto EN

(0.31 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)