CTU-1250-M-U-A

Número do material
4871265
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tamanho CTU 2= a=550, l=800, p=650mm
Tensão de alimentação M = 230 VCA, 50/60 Hz

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CTU1000 ContaminationTest Unit
Folheto do produto PT

(0.68 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Folheto do produto EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrução de operação/manutenção PT

(6.74 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Instrução de operação/manutenção PT

(8.26 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(8.23 MB)

BUW3229578-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(7.23 MB)

BUW3606806-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(2.81 MB)

BUW3631694-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(6.21 MB)

BUW4093420-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(11.05 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(9.51 MB)

1200097215 00002
Instrução de operação/manutenção PT

(2.59 MB)