Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
M20003778 | 6 |
---|---|
M20003853 | 400 |
Tamanho do recipiente [l] | 100 |
Vazão volumétrica 1 | 30 |
Unidade, pressão máx. permitida | bar |
M20003852 | AC |
M20003854 | 50 |
M20003860 | 16 |
M20003858 | 54 |
M20003855 | 3 |
M20003782 | 5 |
M20003783 | 50 |
Temp. máx. permitida do fluido [°C] | 70 |
Temp. mín. permitida do fluido [°C] | 10 |
Tipo | OLSW-030 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

TechNews OLSW30
Informação de produto
PT
(0.67 MB)

TechNews OLSW30
Informação de produto
EN
(0.67 MB)