RS21AE-02-C-N-5-210V

Número do material
4866519
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
Variante Resolução baixa
Resolução 60
Função Válvula de contrapeso
Relação de subida 5
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento T-21A
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos RS21AE
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 40 - 420
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 60
Faixa de pressão de ajuste [bar] 70 - 210
Tamanho nominal 21
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folheto do produto PT

(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folheto do produto EN

(0.59 MB)