RS17AE-01-C-N-4-280V

Número do material
4866400
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
Variante Resolução média
Resolução 240
Função Válvula de contrapeso
Relação de subida 4
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento T-17A
Qmáx válvulas [l/min] 240
Família de produtos RS17AE
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 70 - 420
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 240
Faixa de pressão de ajuste [bar] 70 - 280
Tamanho nominal 17
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

RS17AE-01 Counter Balance Valve
Folheto do produto PT

(0.63 MB)

RS17AE-01 Counter Balance Valve
Folheto do produto EN

(0.63 MB)