FSA-0176-2.11003/HT/M12.200-2xIB BV

Número do material
4828530
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
Pressão nominal [MPa] 0.1
Pressão nominal [bar] 1
Proteção de superfície Aço inoxidável (parafuso+porca)
Porca de fixação com (porca fix.)
Parafuso de fixação FSA M12
Disco de contraste Hydac com termômetro
Material Estrutura FSA Aço inoxidável
Material Peça de ligação FSA PA
outra função (e paraf. com passagem int.) Sem
Tubo Material Vidro
Tubo Geometria Redondo
Vedação plana / O-ring 0
Material O-ring/Arruela de vedação FPM
Tipo de construção FSA / FSK FSA
Aceitação / Certificado de teste BV (Bureau Veritas)

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating instruction FSA-RV
Instrução de operação/manutenção EN

(0.69 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folheto do produto PT

(0.52 MB)

FSA-IB Fluid level gauge with pilot operated non-return valve
Folheto do produto EN

(0.52 MB)