FAM-3095-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0/-20
Número do material
Para o grupo de produtos de nível superior
4828141
Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicações complementares | Roteador (RJ45), Dual SIM, WLAN |
Equipamento técnico de medição | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Aquecedor | H=Aquecedor |
Tipo da bomba de vácuo | R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas |
Tamanho do filtro | MVH-F-134 (N100) |
Tensão | A=400V-50Hz-3Ph |
Execução | 2=móvel |
Fluido operacional | M=Óleo mineral |
Tamanho | 95 l/min série 3000 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folheto do produto
PT
(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folheto do produto
EN
(2.07 MB)