WK12Z-01-C-UN-0

Material number
4819144
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
Tipo Acionamento manual de emergência sem acionamento manual de emergência        
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência Não
Função Válvula direcional 4/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WK12Z
Execução de bobina magnética 50-2345
Espaço de alojamento FC12-4
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos WK12Z
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 0 - 250
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 60
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 60
Tamanho nominal 12
Pmáx [bar] 250
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação PU-NBR
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Folheto do produto PT

(0.53 MB)

WK12Z-01 4/2 Directional Spool Valve
Folheto do produto EN

(0.53 MB)