FAM-3075-M-2-A-34-R-H-C1-AC1-0

Número do material
4811528
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Equipamento técnico de medição AC1=AS+CS (ISO4406:1999)
Aquecedor H=Aquecedor
Tipo da bomba de vácuo R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas
Tamanho do filtro MVH-F-134 (N100)
Tensão A=400V-50Hz-3Ph
Execução 2=móvel
Fluido operacional M=Óleo mineral
Tamanho 75 l/min série 3000

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folheto do produto PT

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folheto do produto EN

(2.07 MB)