Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Equipamento técnico de medição | A=AquaSensor |
Aquecedor | H=Aquecedor |
Tipo da bomba de vácuo | R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas |
Tamanho do filtro | MVH-F-118 (N50) |
Tensão | A=400V-50Hz-3Ph |
Execução | 2=móvel |
Fluido operacional | M=Óleo mineral |
Tamanho | 45 l/min série 3000 |