WS08W-61M-C-V-0

Material number
4788065
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
Variante otimizado em desempenho
Tipo Acionamento manual de emergência Pressão Acionamento manual de emergência        
Variante otimizado em desempenho
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 2/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas WS08W-61
Execução de bobina magnética 50-1836
Espaço de alojamento FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 25
Família de produtos WS08W-61
Tipo de plugue sem bobina
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina sem bobina
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 25
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 25
Tamanho nominal 8
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação UNF
Material de vedação FKM
Nº de material Bobina -
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folheto do produto PT

(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folheto do produto EN

(0.37 MB)