Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Variante | otimizado em desempenho |
---|---|
Tipo Acionamento manual de emergência | Pressão Acionamento manual de emergência |
Variante | otimizado em desempenho |
Acionamento manual de emergência | sim |
Função | Válvula direcional 2/2 |
Acionamento | Magnético |
Série de válvulas | WS08W-61 |
Execução de bobina magnética | 50-1836 |
Espaço de alojamento | FC08-2 |
Qmáx válvulas [l/min] | 25 |
Família de produtos | WS08W-61 |
Tipo de plugue | sem bobina |
Faixa de pressão P [bar] | 0 - 350 |
Bobina | sem bobina |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 25 |
Modo de funcionamento | Válvula de assento |
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) | 0 - 25 |
Tamanho nominal | 8 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Tipo de instalação | UNF |
Material de vedação | FKM |
Nº de material Bobina | - |
Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
PT
(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto
EN
(0.12 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folheto do produto
PT
(0.37 MB)

WS08W-61 2/2-way directional poppet valve
Folheto do produto
EN
(0.37 MB)