Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Variante | Resolução baixa |
---|---|
Pressão de ajuste [bar] | 150 |
Resolução | 60 |
Função | Válvula de contrapeso |
Relação de subida | 3 |
Tipo de ajuste | Tool |
Espaço de alojamento | T-21A |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Família de produtos | RS21AE |
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] | 40 - 420 |
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] | 0 - 60 |
Faixa de pressão de ajuste [bar] | 70 - 210 |
Tamanho nominal | 21 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de controle | controlado diretamente |
Tipo de instalação | Outros |
Material de vedação | NBR |
Tipo de construção | Cartucho |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folheto do produto
PT
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folheto do produto
EN
(0.59 MB)