RS2AE-01-C-N-4-350V

Número do material
4717300
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
Variante Resolução média
Resolução 120
Função Válvula de contrapeso
Relação de subida 4
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento T-2A
Qmáx válvulas [l/min] 120
Família de produtos RS2AE
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 70 - 350
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 120
Faixa de pressão de ajuste [bar] 140 - 350
Tamanho nominal 2
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
RS2AE-01 Counter Balance Valve
Folheto do produto PT

(0.5 MB)

RS2AE-01 Counter Balance Valve
Folheto do produto EN

(0.5 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)