Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Outras características | 0=Nenhuma outra característica |
---|---|
Material de vedação | V=FPM (Viton) |
Indicador de sujeira | A=Sem Ind. suj. (bujão de fechamento) |
Tamanho de conexão | 50 |
Tipo de conexão | Flange DIN |
Grau de filtração | 0 |
Material filtrante | XX=Sem elemento filtrante |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrução de operação/manutenção
PT
(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrução de operação/manutenção
EN
(5.91 MB)