CTU-1051-K-U-Z

Material number
4695337
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
Mais informações
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tamanho CTU 0 = a=300, l=800, p=400mm
Tensão de alimentação K = 120 V, 60 Hz, 1 Ph

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CTU1000 ContaminationTest Unit
Folheto do produto PT

(0.68 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Folheto do produto EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrução de operação/manutenção PT

(6.74 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrução de operação/manutenção EN

(6.72 MB)