-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019 |
---|---|
Tamanho CTU | 2= a=550, l=800, p=650mm |
Tensão de alimentação | M = 230 VCA, 50/60 Hz |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
CTU1000 ContaminationTest Unit
Folheto do produto
PT
(0.68 MB)
CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Folheto do produto
EN
(1.45 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Instrução de operação/manutenção
PT
(6.74 MB)
CTU1x5x Operating instructions
Instrução de operação/manutenção
EN
(6.72 MB)