VEU-F-60/1-M-C-G-G-Z-C

Material number
4597722
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
Indicações complementares sem
Indicador de sujeira 2bar elétrico
Tensão 440 V-50 Hz-3 Ph
Bomba Bomba de engrenagem
Radiadores/Trocadores de calor Refrigerador de compressor
Execução Móvel
Tamanho Carcaça 60l/Vazão 1l
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folheto do produto PT

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folheto do produto EN

(13.47 MB)