IXU-4-M-G-A-1-BM-Z/-PKZ

Material number
4597061
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares Chave liga desliga+disjutor prot.
Measurement equipment sem
Indicador de sujeira VM 2 BM.1
Tensão 400 V-50 Hz-3 Ph
type of pump Bomba de engrenagem com motor
Type Móvel
Size 4 IX-Elemento, ~8,9l/min
Pré-filtro Carregador superior OLF-5/4