WBF-201B-CL-FA

Número do material
4596795
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
Outras características 0=Nenhuma outra característica
Material de vedação V=FPM (Viton)
Indicador de sujeira DZ=Só tubulação sem indicador de sujeira
Tamanho de conexão 50
Tipo de conexão Flange DIN
Grau de filtração 0
Material filtrante XX=Sem elemento filtrante

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrução de operação/manutenção PT

(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrução de operação/manutenção EN

(5.91 MB)