Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Tamanho | 5 |
Indicações complementares | Z=nenhum |
Equipamento técnico de medição | ACS=AS1000+CS1310+SMU |
Conceito de comando | S=Padrão |
Tipo da bomba de vácuo | R=Bomba de vácuo de palhetas rotativas |
Tamanho do filtro | 05 |
Tensão | A=400V-50Hz-3Ph |
Aquecedor | H=Aquecedor |
Execução | 2=móvel |
Fluido operacional | B=Facilmente biodegradável |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

BUW3667663-00002
Instrução de operação/manutenção
PT
(7.62 MB)

BUW4166129-00002
Instrução de operação/manutenção
PT
(7.47 MB)