LD-CCE 50 H 6 DRE/N

Material number
4480072
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
Espaço de alojamento ISO7368 11-9-1-16
Família de produtos LD-CCE .. DRE
Tamanho nominal 50
Pmáx [bar] 420
Material de vedação NBR
M20003657 LD
M20003659 DRE
M20003658 X
M20003660 -
M20003677 X
M20003678 0
M20003679 2
M20003680 6
M20003636 0
M20003637 8
M20003638 6
M20003639 0
M20003640 6
Tipo de construção Válvulas embutidas (Logiks)
M20003676 0

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folheto do produto PT

(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folheto do produto EN

(3.46 MB)