Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Espaço de alojamento | ISO7368 06-1-1-16 |
---|---|
Família de produtos | LD-CCE .. DRE |
Tamanho nominal | 16 |
Pmáx [bar] | 420 |
Material de vedação | NBR |
M20003657 | LD |
M20003659 | DRE |
M20003658 | X |
M20003660 | - |
M20003677 | X |
M20003678 | 0 |
M20003679 | 2 |
M20003680 | 6 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 5 |
M20003638 | 6 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 6 |
Tipo de construção | Válvulas embutidas (Logiks) |
M20003676 | 0 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folheto do produto
PT
(3.46 MB)

LD-CCE Control cover for 2-way cartridge
Folheto do produto
EN
(3.46 MB)