Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Indicações complementares | Mangueira de sucção, 2,5 m/l. tras. 5 m, Ligado/desligado com proteção de motor |
---|---|
Indicador de sujeira | 2bar visual |
Tensão | 400 V-50 Hz-3 Ph |
Bomba | Bomba de engrenagem |
Radiadores/Trocadores de calor | Trocador de calor de placas |
Execução | Móvel |
Tamanho | Carcaça 30l/Vazão 10l |
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folheto do produto
PT
(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folheto do produto
EN
(13.47 MB)