L-CEE 50 H 6 CX-40/N

Número do material
4458724
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
Espaço de alojamento ISO7368 BE-11-2-A
Qmáx válvulas [l/min] 4.700
Família de produtos L-CEE 50 KEGEL C
Tamanho nominal 50
Pmáx [bar] 420
Material de vedação NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 C
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Tipo de construção Válvulas embutidas (Logiks)
M20003676 40

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto PT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto EN

(1.74 MB)