L-CEE 32 H 6 E-14/N

Número do material
4457919
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
Espaço de alojamento ISO7368 BC-09-2-A
Qmáx válvulas [l/min] 1.600
Família de produtos L-CEE 32 KEGEL E
Tamanho nominal 32
Pmáx [bar] 420
Material de vedação NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Tipo de construção Válvulas embutidas (Logiks)
M20003676 14

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto PT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto EN

(1.74 MB)