L-CEE 32 H 6 E-07/N

Material number
4457918
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
Espaço de alojamento ISO7368 BC-09-2-A
Qmáx válvulas [l/min] 1.600
Família de produtos L-CEE 32 KEGEL E
Tamanho nominal 32
Pmáx [bar] 420
Material de vedação NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Tipo de construção Válvulas embutidas (Logiks)
M20003676 7

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto PT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto EN

(1.74 MB)