Em estoque
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Espaço de alojamento | ISO7368 BC-09-2-A |
---|---|
Qmáx válvulas [l/min] | 1.600 |
Família de produtos | L-CEE 32 KEGEL C |
Tamanho nominal | 32 |
Pmáx [bar] | 420 |
Material de vedação | NBR |
M20003657 | L |
M20003659 | X |
M20003658 | C |
M20003660 | 1 |
M20003677 | B,C |
M20003678 | - |
M20003679 | 0 |
M20003680 | 0 |
M20003636 | 0 |
M20003637 | 0 |
M20003638 | 0 |
M20003639 | 0 |
M20003640 | 0 |
Tipo de construção | Válvulas embutidas (Logiks) |
M20003676 | 20 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto
PT
(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto
EN
(1.74 MB)