L-CEE 32 H 6 A-20/N

Número do material
4456686
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Espaço de alojamento ISO7368 BC-09-2-A
Qmáx válvulas [l/min] 1.600
Família de produtos L-CEE 32 KEGEL A
Tamanho nominal 32
Pmáx [bar] 420
Material de vedação NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 A
M20003660 0
M20003677 A
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Tipo de construção Válvulas embutidas (Logiks)
M20003676 20

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto PT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto EN

(1.74 MB)