L-CEE 25 H 6 E-15/N

Número do material
4456624
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
Espaço de alojamento ISO7368 BB-08-2-A
Qmáx válvulas [l/min] 1.000
Família de produtos L-CEE 25 KEGEL E
Tamanho nominal 25
Pmáx [bar] 420
Material de vedação NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 E
M20003660 0
M20003677 E,F
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Tipo de construção Válvulas embutidas (Logiks)
M20003676 15

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto PT

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folheto do produto EN

(1.74 MB)