ZW-RV06-01-AB 0,5-N

Material number
4448563
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
Função Válvula de retenção
Posição da válvula Meter-out in port A and B
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 50
Família de produtos ZW-RV06
Pressão de abertura [bar] 0,5
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 50
Tamanho nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Tipo de construção Placas intermediárias

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folheto do produto PT

(4.68 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Folheto do produto EN

(4.68 MB)