Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 3 |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem do tubo |
Torque de aperto, pino | 25 Nm |
Código de tipo antigo | HRERS 3 S 20 PA ST M BL |
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 20 |
Série DIN3015 | Serviço pesado c/ins.elast. |
Material, elementos de fixação | Poliamida |
Superfície interna, elementos de fixação | Superfície interna com nervuras |
Projeto, peça DIN 3015 | Conjunto A |