4WE 6 JA A08-24DO/V

Material number
4414639
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
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante 8 Watt
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 4/2
Acionamento Magnético
Série de válvulas 4WE 6 JA 08
Execução de bobina magnética 50-2345
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 60
Família de produtos 4WE 6 JA 08
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 320
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 80
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 60
Tamanho nominal 6
Designação do objeto 4WE 6 JA A08-24DO/V
Pmáx [bar] 320
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 4414639
Nº de material Bobina 4250889
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folheto do produto PT

(1.59 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folheto do produto EN

(1.59 MB)