HRBGS 0B A1 16 TPE ST M ZN

Material number
441438
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
Mais informações
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo, Montagem de cabo + mangueira
Código de tipo antigo HRBGS 0B A1 16 ST
Tubo ExDø -D1-braçadeira Buegu[mm] 16
Tubo ExDø -D2-braçadeira Buegu[mm] 0
Tamanho, braçadeira Buegu Tamanho 0B
Peça proj., braçadeira Buegu Conjunto A1

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
HYDAC Clamps
Folheto do produto PT

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Folheto do produto EN

(0 MB)