HRS 6 B 101,6 PP ST M BL

Número do material
437508
Para o grupo de produtos de nível superior
Em estoque
Mediante solicitação Você pode solicitar um produto adicionando o item à sua lista e gerenciando-o na sua área myHYDAC.
Peça
Adicionar à minha lista
Observação: Na seção "My List" , é possível lembrar produtos e solicitá-los.
Dados técnicos
Mais informações
Tamanho DIN 3015 Tamanho 6
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo
Torque de aperto, pino Sem detalhes
Código de tipo antigo HRS 6 I 101,6 PP ST M BL
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 101.6
Série DIN3015 Serviço pesado
Material, elementos de fixação Polipropileno
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna com nervuras
Projeto, peça DIN 3015 Conjunto B