Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicações complementares | Padrão |
Fornecimento de energia | 120 V-60 Hz-1 Ph |
Tipo | Premium |
Tamanho | 10 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia

BUW4256594-00002
Instrução de operação/manutenção
PT
(10.83 MB)

BUW4391552-00001
Instrução de operação/manutenção
PT
(6.9 MB)

BUW4391553-00001
Instrução de operação/manutenção
PT
(6.85 MB)