P4WE 6 E08 A01-12PG/V

Material number
4354455
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
Bobina 12 V proporcional
Vazão do consumidor, prod. F 0 - 40
Função Válvula direcional prop.
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Acionamento Proporcional
Execução de bobina magnética 50-2345
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 40
Família de produtos P4WE 6 E
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Tamanho nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material Bobina 4356846
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Folheto do produto PT

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Folheto do produto EN

(1.37 MB)