-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Tamanho DIN 3015 | Tamanho 4 |
---|---|
Aplicação, braçadeira | Montagem de cabo + mangueira |
Torque de aperto, pino | Sem detalhes |
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] | 15 |
Série DIN3015 | Serviço leve c/ins.elast. |
Material, elementos de fixação | Polipropileno |
Superfície interna, elementos de fixação | Superfície interna lisa |
Projeto, peça DIN 3015 | Conjunto C1 |