ZW-RV16-70-T-2-N

Material number
4338443
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
Função Válvula de retenção
Posição da válvula Preload T
Tipo de ajuste Not available
Espaço de alojamento ISO 4401-07-07-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 300
Família de produtos ZW-RV16
Pressão de abertura [bar] 2
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 300
Tamanho nominal 16
Designação do objeto ZW-RV16-70-T-2-N
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Nº de material 4338443
Tipo de construção Placas intermediárias

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folheto do produto PT

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folheto do produto EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)