4WEW 10 H A01-24DG/N

Material number
4338162
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
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante Acionamento suave
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 4/3
Acionamento Magnético
Série de válvulas 4WEW 10 H
Execução de bobina magnética 75-3164
Espaço de alojamento ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 160
Família de produtos 4WEW 10 H
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 160
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 160
Tamanho nominal 10
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Nº de material Bobina 4251230
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Folheto do produto PT

(0.88 MB)

4WEW10 4/2 and 4/3 direct spool valve
Folheto do produto EN

(0.88 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)