ZW-SDR25-70-AB-N

Material number
4338069
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
Posição da válvula Pressure at A and B
Tipo de ajuste Tool
Espaço de alojamento ISO 4401-08-08-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 500
Q Família de produtos [l/min] 0 - 500
Família de produtos ZW-SDR25
Pressão de abertura [bar] 0,49
Faixa de fluxo volumétrico [l/min] 0 - 500
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Função Válvula de estrangulamento com verificação de fluxo reverso
Tamanho nominal 25
Designação do objeto ZW-SDR25-70-AB-N
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle pré-operado
Tipo de instalação Outros
Material de vedação NBR
Nº de material 4338069
Tipo de construção Placas intermediárias

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Folheto do produto PT

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Folheto do produto EN

(1.34 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)