MFU-15S9-SM-FE

Material number
4304322
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Indicações complementares Padrão
Fornecimento de energia 230 V-50 Hz-1 Ph
Tipo Padrão
Tamanho 15

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
BUW4256594-00002
Instrução de operação/manutenção PT

(10.83 MB)

BUW4391552-00001
Instrução de operação/manutenção PT

(6.9 MB)

BUW4391553-00001
Instrução de operação/manutenção PT

(6.85 MB)