-
Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Combinação | sem KH - Combinação |
---|---|
Monitoramento da posição de comutação | sem monitoramento da posição de comutação |
Dispositivo de travamento | sem dispositivo de travamento |
Furos de fixação | sem furos de fixação |
Aceitação / Certificado de teste | sem aceitação |
Acionamento | acionamento elétrico |
Pressão nominal | 230 |
Pressão nominal | 1.6 |
Pressão nominal. | 16 |
Abertura de chave | não especificado |
Execução da alavanca de comutação | sem |
Proteção de superfície | niquelado |
Material Código | Latão-Latão-PTFE-PTFE |
Material da carcaça Válvula de esfera | Latão |
Norma | ISO 7-1 / DIN EN 10226 |
Conexão / Designação de flanges | Rp |
Tipo de conexão | Rosca interna |
Diâmetro nominal DN | 80 |
Tipo de construção | KHN |
Designação do objeto | KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC |
Nº de material | 4298937 |
Downloads
Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
PT
(1.69 MB)
Operating manual KH
Instrução de operação/manutenção
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
PT
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
PT
(0.25 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folheto do produto
EN
(0.26 MB)