4WE 10 G A01-24DG/V

Material number
4295541
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
Tipo Acionamento manual de emergência Acionamento manual de emergência oculto      
Variante Padrão
Acionamento manual de emergência sim
Função Válvula direcional 4/3
Acionamento Magnético
Série de válvulas 4WE 10 G
Execução de bobina magnética 75-3164
Espaço de alojamento ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 80
Família de produtos 4WE 10 G
Tipo de plugue Plugue de acordo com a DIN EN 1
Faixa de pressão P [bar] 0 - 350
Bobina 24 VCC
Faixa fluxo volumétrico Q [l/min] 0 - 80
Modo de funcionamento Válvula de êmbolo
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 80
Tamanho nominal 10
Designação do objeto 4WE 10 G A01-24DG/V
Pmáx [bar] 350
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Outros
Material de vedação FKM
Nº de material 4295541
Nº de material Bobina 4251230
Tipo de construção Montagem em placa

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Folheto do produto PT

(2.03 MB)

4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Folheto do produto EN

(2.03 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Folheto do produto PT

(2.2 MB)

PSV 10/16 Press Safety Valve
Folheto do produto EN

(2.2 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto PT

(0.68 MB)

4WE 16 A01 4/3 Solenoid Directional Valve
Folheto do produto EN

(0.68 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto PT

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folheto do produto EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto PT

(1.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folheto do produto EN

(1.12 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto PT

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folheto do produto EN

(1.27 MB)