Em estoque
Adicionar à minha lista
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Dados técnicos
Norma | EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008 |
---|---|
Indicações complementares | Padrão |
Fornecimento de energia | 230 V-50 Hz-1 Ph |
Tipo | Economy |
Tamanho | 15 |
Pressão de pré-carga ajustável | Não |