DRM10121-12-C-N-110C

Material number
4255564
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
Função adicional sem
Variante Sem liberação atmosférica
Pressão de ajuste [bar] sem pré-ajuste
Função Válvula reguladora de pressão
Tipo de ajuste Tool, lead-sealable
Espaço de alojamento 10121
Qmáx válvulas [l/min] 22
Família de produtos DRM10121
Faixa de pressão de ajuste Família produtos [bar] 10 - 450
Modo de funcionamento Válvula de assento
Faixa de fluxo volumétrico Q (l/min) 0 - 22
Faixa de pressão de ajuste [bar] 20 - 110
Tamanho nominal 10
Designação do objeto DRM10121-12-C-N-110C
Pmáx [bar] 450
Tipo de controle controlado diretamente
Tipo de instalação Métrico
Material de vedação NBR
Nº de material 4255564
Tipo de construção Cartucho

Downloads

Os dados CAD não podem ser encontrados no nível da categoria do produto. Em vez disso, ele pode ser encontrado diretamente no nível do produto individual.
Mídia
DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Folheto do produto PT

(0.31 MB)

DRM10121-12 3-way pressure reducing/relieving valve
Folheto do produto EN

(0.31 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto PT

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folheto do produto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto PT

(1.51 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folheto do produto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto PT

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folheto do produto EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Folheto do produto PT

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Folheto do produto EN

(1.47 MB)