HRL 0 B 10 PA ST M BL

Material number
424411
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
Tamanho DIN 3015 Tamanho 0
Aplicação, braçadeira Montagem do tubo
Torque de aperto, pino Sem detalhes
Tubo ext. ø DIN 3015 T1+2 [mm] 10
Série DIN3015 Serviço leve
Material, elementos de fixação Poliamida
Superfície interna, elementos de fixação Superfície interna com nervuras
Projeto, peça DIN 3015 Conjunto B